Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 50 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De statische belastbaarheid is 11000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 6600 kg bij 4 km/h en 5500 kg bij 6 km/h bedraagt.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4-materiaalnummer
199830850
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
6600 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
5500 kg
Statisch draagvermogen
11000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
6,2 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Type lager
6310
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
50 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage