Wiel 250 mm
Novatech
Bestelnummer:
199801341
EAN:
4031582319408
Productnummer:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 30 mm met een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.