Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 400 mm en een naaflengte van 90 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, waarbij de asgatdiameter van 40 mm zorgt voor een stevige bevestiging. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 5000 kg en dynamische capaciteiten van 3000 kg bij 4 km/h en 2500 kg bij 6 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 400x80-Ø40 HL90
EAN
4031582319507
S4-materiaalnummer
199802486
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
3000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
2500 kg
Statisch draagvermogen
5000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
23,6 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
40 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
400 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)