Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 40 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De statische belastbaarheid is 9000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 5400 kg bij 4 km/h en 4500 kg bij 6 km/h bedraagt.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
S4-materiaalnummer
199830849
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
5400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
4500 kg
Statisch draagvermogen
9000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
3,86 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Type lager
6308
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
40 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage