Wiel 300 mm
Duratech
Bestelnummer:
199830851
EAN:
4031582320091
Productnummer:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 300 mm met een loopvlakbreedte va...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 300 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 50 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De statische belastbaarheid is 13000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 7800 kg bij 4 km/h en 6500 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage