Wiel 250 mm
Novatech
Bestelnummer:
199801911
EAN:
4031582319361
Productnummer:
FTP 250x100-Ø35 HL120
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 100 mm breed. Met een diameter van 250 mm, een asgatdiameter van 35 mm en een naaflengte van 120 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties dankzij de precisie kogellagers. De dynamische draagkracht bedraagt 2640 kg bij 4 km/h en 2200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.