Wiel 250 mm
Novatech
Bestelnummer:
199800997
EAN:
4031582319415
Productnummer:
FTP 250x80-Ø25 HL92
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 250 mm en een naaflengte van 92 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, terwijl de asgatdiameter van 25 mm zorgt voor een perfecte pasvorm. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 3600 kg en dynamische capaciteiten van 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h snelheid.