Wielen 125 mm
Stora
EAN:
4031582300338
Productnummer:
2370PJJ125P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, terwijl het rollager een duurzame werking garandeert. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
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
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken