Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Supratech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De wielkern is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber voor optimale grip en slijtvastheid. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een asgatdiameter van 12 mm bij een naaflengte van 34,9 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting maximaal 200 kg kan zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PJR 125x32-Ø12
EAN
4031582320534
S4-materiaalnummer
199030821
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,24 kg
Productnaam
Supratech
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
12 mm
Naaflengte
34,9 mm
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften