Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 131 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470DVR100R05-20x45
EAN
4031582303575
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
131 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,05 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
20 mm
Lengte Bout
45 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
182 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
91 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers