Wielen met Richtingsslot 160 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
CAD-bestanden
Datasheets
Documenten
Accessoires
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 58 mm met een asgat diameter van 20 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Met een gewicht van slechts 0,25 kg biedt dit accessoire een optimale balans tussen stevigheid en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële zwenkwielsystemen waar precisie en langdurige prestaties vereist zijn.
Bijpassende producten
Het Alpha wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte van het wiel is 200 mm. De dynamische belastbaarheid is 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 270 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Met een gewicht van slechts 0,25 kg biedt dit accessoire een optimale balans tussen stevigheid en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële zwenkwielsystemen waar precisie en langdurige prestaties vereist zijn.
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 135 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 270 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bijpassende producten
Het Alpha wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte van het wiel is 200 mm. De dynamische belastbaarheid is 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 270 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Met een gewicht van slechts 0,25 kg biedt dit accessoire een optimale balans tussen stevigheid en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële zwenkwielsystemen waar precisie en langdurige prestaties vereist zijn.
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 135 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 270 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.