Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Foot Protection Ø200
EAN
4031582439045
Core attributes
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,75 kg
Productnaam
Voetbescherming
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Voetbescherming
Hardheid van het Loopvlak
A 75
Geschikte Wieldiameter
200
Vloerafstand
20 mm
Lengte
260 mm
Breedte
151 mm
special-features-image
Speciale functies