Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582444599
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,12 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
322 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
161 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over een draaikrans met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en slijtvastheid, terwijl precisie kogellagers zorgen voor een vloeiende rotatie. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit zwenkwiel een compacte maar krachtige oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1000 kg, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal dat zorgt voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 164 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager constructie. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 164 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 164 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1000 kg. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over een draaikrans met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en slijtvastheid, terwijl precisie kogellagers zorgen voor een vloeiende rotatie. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit zwenkwiel een compacte maar krachtige oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1000 kg, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal dat zorgt voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 164 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager constructie. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 164 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 164 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1000 kg. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg