Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4680ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337518
S4-materiaalnummer
990836772
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
550 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
440 kg
Statisch draagvermogen
1100 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
3,34 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
270 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
135 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Verkeersgrijs A (RAL7042)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,67 kg, wat zorgt voor een robuuste constructie zonder onnodige belasting van het totale systeem. De technische specificaties maken dit accessoire geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1100 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 200 mm. De dynamische draagkracht is 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1100 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Vast Wielen 160 mm
Vast Wielen 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. De dynamische draagkracht is 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 200 mm. De dynamische draagkracht is 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 160 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1100 kg. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1100 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 200 mm. De dynamische draagkracht is 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1100 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Vast Wielen 160 mm
Vast Wielen 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. De dynamische draagkracht is 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 200 mm. De dynamische draagkracht is 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 160 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1100 kg. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg