Wiel 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Productnummer:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 400 mm met een pneumatische band met blokprofiel e...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 400 mm met een pneumatische band met blokprofiel en een bandenbreedte van 100 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Wheel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen