Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polyamide met een gespoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een statische draagkracht van 700 kg, terwijl de dynamische draagkracht 350 kg bedraagt bij 4 km/h en 300 kg bij 6 km/h snelheid, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
350 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
300 kg
Statisch draagvermogen
700 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,78 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
60 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
160 mm