Wiel 100 mm
Novatech
Productnummer:
ITP100x40-Ø15 HL40 Heavyduty
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 100 mm, een loopv...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 100 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 40 mm, waarbij de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 600 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.