Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid onder extreme belastingen. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 325 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 3000 kg bij 4 km/h en 2400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4500 kg bereikt. Deze wielen zijn specifiek ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9958FTP250P65
EAN
4031582316988
S4-materiaalnummer
990801478
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
154 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
3000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
2400 kg
Statisch draagvermogen
4500 kg
Totale hoogte
325 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
21,11 kg
Productnaam
Omikron twin
Standaard
vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
160 mm
Lengte plaat
200 mm
Breedte plaat
160 mm
Housing
Kleur
Transparante Coating
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
160 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 250 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2400 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzer wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 325 mm. De dynamische draagkracht is 3000 kg bij 4 km/h en 2400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4500 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzer wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 325 mm. De dynamische draagkracht is 3000 kg bij 4 km/h en 2400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4500 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg