Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzer wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 275 mm. De dynamische draagkracht is 2500 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3750 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9950FTP200P65
EAN
4031582316780
S4-materiaalnummer
990801584
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
189 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
2500 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
2000 kg
Statisch draagvermogen
3750 kg
Totale hoogte
275 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
21,99 kg
Productnaam
Omikron twin
Standaard
vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
160 mm
Lengte plaat
200 mm
Breedte plaat
160 mm
Housing
Kleur
Transparante Coating
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
160 mm
Draaicirkel
332 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
166 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 200 mm
Vast Wielen 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel heeft een gietijzer kern met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 275 mm. De dynamische draagkracht is 2500 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3750 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 200 mm
Vast Wielen 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel heeft een gietijzer kern met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 275 mm. De dynamische draagkracht is 2500 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3750 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg