Vast Wielen 200 mm
Omikron twin
Bestelnummer:
990801882
EAN:
4031582316964
Productnummer:
9958FTP200P65
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestigin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Documenten
De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel heeft een gietijzer kern met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 275 mm. De dynamische draagkracht is 2500 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3750 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken