Wielen 200 mm
Kappa load
Bestelnummer:
990829771
EAN:
4031582314212
Productnummer:
9650FTP200P64 CL97
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager draaicirkel voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzer lichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 255 mm. De dynamische belastbaarheid is 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 2800 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht