Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, met een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2400 kg bereikt, waardoor het wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 200x60-Ø25 HL60
EAN
4031582329674
S4-materiaalnummer
199803012
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
1440 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1200 kg
Statisch draagvermogen
2400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
5,35 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
60 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
60 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)