Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Kappa load
Bestelnummer:
990829110
EAN:
4031582314755
Productnummer:
9652FTP200P64 CL97
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestigin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2800 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht