Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 415 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 6000 kg bij 4 km/h en 4000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 9000 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9950FTP300P68
EAN
4031582316827
S4-materiaalnummer
990800999
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
272 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
6000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
4000 kg
Statisch draagvermogen
9000 kg
Totale hoogte
415 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
66,91 kg
Productnaam
Omikron twin
Standaard
vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
17 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
210 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
230 mm
Lengte plaat
270 mm
Breedte plaat
250 mm
Housing
Kleur
Transparante Coating
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
250 mm
Draaicirkel
496 mm
Offset
80 mm
Zwenk radius
248 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 300 mm, een asgatdiameter van 30 mm en een naaflengte van 92 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Vast Wielen 300 mm
Omikron twin
9958FTP300P68

De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. Het robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzer kern met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 415 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 6000 kg bij 4 km/h en 4000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 9000 kg bereikt. Deze wielen zijn specifiek ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

300 mm
415 mm
6000 kg
300 mm
415 mm
6000 kg