Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 400 mm en de totale hoogte is 510 mm. De dynamische draagkracht is 7200 kg bij 4 km/h en 5000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 10800 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9950FTP400P68
EAN
4031582316841
S4-materiaalnummer
990801591
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
285 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
7200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
5000 kg
Statisch draagvermogen
10800 kg
Totale hoogte
510 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
91,11 kg
Productnaam
Omikron twin
Standaard
vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
17 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
210 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
210 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
230 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
230 mm
Lengte plaat
270 mm
Breedte plaat
250 mm
Housing
Kleur
Transparante Coating
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
250,5 mm
Draaicirkel
635 mm
Offset
105 mm
Zwenk radius
317,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
400 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 400 mm
Novatech
FTP 400x80-Ø40 HL90

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 400 mm en een naaflengte van 90 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, waarbij de asgatdiameter van 40 mm zorgt voor een stevige bevestiging. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 5000 kg en dynamische capaciteiten van 3000 kg bij 4 km/h en 2500 kg bij 6 km/h.

400 mm
3000 kg
400 mm
3000 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 400 mm
Vast Wielen 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. Het robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzer kern met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 400 mm en een totale hoogte van 510 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 7200 kg bij 4 km/h en 5000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 10800 kg bereikt. Deze wielen zijn specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 400 mm
Vast Wielen 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. Het robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzer kern met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 400 mm en een totale hoogte van 510 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 7200 kg bij 4 km/h en 5000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 10800 kg bereikt. Deze wielen zijn specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg