Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2040 kg bij 4 km/h en 1700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4080 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Core attributes
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
2040 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1700 kg
Statisch draagvermogen
4080 kg
Totale hoogte
305 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
18,84 kg
Productnaam
Kappa
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
160 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
200 mm
Breedte plaat
160 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 60 mm breed. Met een diameter van 250 mm en een naaflengte van 62 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, terwijl de asgatdiameter van 25 mm zorgt voor een perfecte pasvorm. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 2800 kg en dynamische capaciteiten van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg