Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Core attributes
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
2000 kg
Statisch draagvermogen
4800 kg
Totale hoogte
355 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
18,34 kg
Productnaam
Kappa
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
160 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
200 mm
Breedte plaat
160 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
300 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 300 mm, een asgatdiameter van 30 mm en een naaflengte van 92 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg