Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 365 mm. De dynamische draagkracht is 5000 kg bij 4 km/h en 3600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 7500 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9950FTP250P68
EAN
4031582316810
S4-materiaalnummer
990801114
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
272 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
5000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
3600 kg
Statisch draagvermogen
7500 kg
Totale hoogte
365 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
54,46 kg
Productnaam
Omikron twin
Standaard
vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
17 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
210 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
230 mm
Lengte plaat
270 mm
Breedte plaat
250 mm
Housing
Kleur
Transparante Coating
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
250,5 mm
Draaicirkel
421 mm
Offset
70 mm
Zwenk radius
210,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 250 mm
Novatech
FTP 250x80-Ø25 HL92

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 250 mm en een naaflengte van 92 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, terwijl de asgatdiameter van 25 mm zorgt voor een perfecte pasvorm. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 3600 kg en dynamische capaciteiten van 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h snelheid.

250 mm
2160 kg
250 mm
2160 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Vast Wielen 250 mm
Omikron twin
9958FTP250P68

De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 365 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 5000 kg bij 4 km/h en 3600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 7500 kg bereikt. Deze wielen zijn specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen.

250 mm
365 mm
5000 kg
250 mm
365 mm
5000 kg