Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een bandenbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgat van 10 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle
EAN
4031582438215
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
200 kg
Statisch draagvermogen
400 kg
Totaal gewicht
2,67 kg
Productnaam
Puretech air
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
55 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, blokprofiel
Diameter Asgat
10 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen