Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De ICS Wielen met Totale vergrendeling zijn uitgerust met een Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam Polyamide materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een Polypropyleen wiellichaam met Thermoplastisch rubber loopvlak en Precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals Zorgbedden waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5327PJP125S70
EAN
4031582367492
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,57 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant
Diameter stift
10 mm
Lengte stift
17 mm
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
259 mm
Offset
38 mm
Diameter schroefdraad
0 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften