Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De ICS wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen kern met een thermoplastisch rubber loopvlak dat optimale grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5327PJX125P51 INOX
EAN
4031582367447
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
166 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,72 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
50 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
259 mm
Offset
38 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Afgedicht

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

De ICS Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

De ICS Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg