Vast Wielen 125 mm
ICS
Bestelnummer:
990027291
EAN:
4031582310269
Productnummer:
5328PJX125P51 7001 INOX
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De ICS Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De ICS Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
IF Design Award
IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil