Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 89 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslotfunctionaliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
89 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
174 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
87 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 75 mm
Stylea
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 89 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide en thermoplastisch rubber zorgt voor duurzaamheid en geluidsarme werking.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg