Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De ICS wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5327PJP125P50
EAN
4031582367430
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
166 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,7 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
259 mm
Offset
38 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften