Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 88,5 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335989
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
53 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
88,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
174 mm
Zwenk radius
87 mm
Wheel
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De fitting beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 88,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De fitting beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 88,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg