Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Deze wielen hebben een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 100 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
46 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
91,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
154 mm
Zwenk radius
77 mm
Wheel
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
7 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 65 mm
Wielen 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 65 mm
Wielen 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg