Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De ICS Wielen met Totale vergrendeling zijn uitgerust met een Vaste Kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een Polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door Precisie kogellagers Afgedicht voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals Zorgbedden waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5327XSX125R05-28x45
EAN
4031582367737
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,86 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
45 mm
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
259 mm
Offset
38 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Afgedicht

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing door middel van een bus, vierkant fitting systeem. Dit precisie-engineered onderdeel heeft een boutdiameter van 28 mm en weegt slechts 0,05 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is zonder in te boeten op sterkte en duurzaamheid bij de montage van zwenkwielconstructies.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een bus, vierkant fitting type die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding. Met een boutdiameter van 28 mm biedt het component een robuuste bevestigingsmogelijkheid die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het lichte gewicht van slechts 0,04 kg maakt het eenvoudig te hanteren tijdens montage en onderhoud.