Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De ICS wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 141 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5327PJP100P50
EAN
4031582367423
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
141 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,59 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
240 mm
Offset
37 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

De ICS vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een polyamide behuizing die zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en rolcomfort biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 141 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

De ICS vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een polyamide behuizing die zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en rolcomfort biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 141 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg