Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POO100x36-Ø12 white
EAN
4031582410358
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
160 kg
Statisch draagvermogen
320 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage