Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 38 mm met een loopvlakbreedte van 20 mm, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wielmateriaal. De naaflengte bedraagt 21,5 mm en de asgatdiameter is 6 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele werking. De dynamische draagkracht bedraagt 35 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 70 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor lichte tot middelzware toepassingen in zwenkwiellen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
EAN
4031582320695
S4-materiaalnummer
199050767
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
35 kg
Statisch draagvermogen
70 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
6 mm
Naaflengte
21,5 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
38 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage