Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech heat wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm is vervaardigd uit aluminium waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,4 mm diameter en is uitgerust met een droge lagerbus. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg, waardoor het geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
S4-materiaalnummer
199034267
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
125 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
280 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,34 kg
Productnaam
Duratech heat
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
95 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
8,4 mm
Naaflengte
45 mm
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Droge lagerbus
Wielkleur
Metallic
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage