Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlak is van hetzelfde materiaal als het wiel zelf. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
200 kg
Statisch draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,18 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage