Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is specifiek geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
125 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,06 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
80 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage