- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Funzionalità
-
Livellamento
Livellamento
Ruota girevole 50 mm
La Footmaster è una ruota girevole destinata a impieghi industriali gravosi. Il componente di attacco non è descritto con parametri tecnici nei dati forniti, quindi va verificato con il costruttore. La struttura portante, o corpo, è realizzata in poliammide super pesante, materiale che garantisce robustezza e resistenza meccanica elevata. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura aderenza, silenziosità e resistenza all'usura. Il sistema di rotolamento è dotato di un cuscinetto a rulli smorzante, che riduce le vibrazioni e migliora la scorrevolezza sotto carico. L'altezza complessiva è di 82,5 mm. La portata statica massima è di 250 kg. Il prodotto è indicato per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR.
Ruota girevole 50 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da una costruzione robusta e affidabile. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide super pesante, un materiale tecnico che garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il cuscinetto a rulli smorzante assicura una rotazione fluida e controllata, riducendo le vibrazioni e l'usura. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, che offre eccellente aderenza, resistenza all'abrasione e protezione delle superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione e supporto. La ruota supporta un carico statico massimo di 250 kg e un carico dinamico di 125 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni quali costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove è richiesta affidabilità strutturale e prestazioni costanti in ambienti esigenti.
Ruota girevole 42 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al minimo le vibrazioni durante il movimento. Il diametro della ruota misura 42 mm, dimensione ottimale per fornire una buona manovrabilità mantenendo una struttura compatta. L'altezza complessiva del componente è di 71 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diversi tipi di strutture e attrezzature. La capacità di carico statico è di 60 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge anch'essa 60 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni stabili durante il trasporto e la movimentazione. Questa ruota girevole trova applicazione ideale in molteplici settori: costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR. La combinazione di cuscinetto smorzante, dimensioni contenute e capacità di carico equilibrata rende Footmaster una soluzione versatile e affidabile per esigenze di movimentazione professionale e industriale.
Ruota girevole 50 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 82 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di montaggio. La ruota è in grado di supportare un carico statico di 280 kg e un carico dinamico di 280 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità strutturale e stabilità durante il trasporto. Footmaster è particolarmente adatta per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la capacità di carico combinata con la precisione del movimento rappresenta un requisito fondamentale per le operazioni quotidiane.
Ruota girevole 63 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione. La ruota presenta un diametro di 63 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo efficacemente le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in macchinari e strutture di varia natura. La capacità di carico statico raggiunge 550 kg, mentre la capacità dinamica è di 550 kg a una velocità di 4 km/h e di 550 kg a una velocità di 3 km/h, offrendo prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo intenso. Questa ruota girevole è ideale per numerose applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, rappresentando una soluzione versatile e robusta per esigenze di movimentazione e posizionamento in ambienti industriali e commerciali.
Ruota girevole 75 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alte prestazioni, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante, che garantisce una rotazione fluida e controllata riducendo le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di montaggio. La ruota è in grado di supportare carichi statici e dinamici di 800 kg, mantenendo prestazioni affidabili anche durante il movimento a velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono stabilità e durabilità prolungate. Footmaster trova applicazione ideale in numerosi settori, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, dove la combinazione di capacità di carico elevata e tecnologia di cuscinetto avanzata assicura prestazioni superiori e una lunga durata operativa in ambienti esigenti.
Ruota girevole 75 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di montaggio. La ruota Footmaster è in grado di supportare un carico statico di 800 kg e un carico dinamico di 800 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono stabilità e durabilità nel tempo. Questo prodotto trova impiego ideale in numerosi settori, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, dove la capacità di carico elevata e la precisione costruttiva sono requisiti fondamentali per garantire prestazioni affidabili e sicure.
Ruota girevole 75 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 75 mm e un'altezza complessiva di 120 mm, dimensioni ottimizzate per l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio. Questo componente è specificamente sviluppato per supportare carichi statici e dinamici di 1000 kg, con una velocità di esercizio massima di 3 km/h in condizioni di carico dinamico, assicurando stabilità e affidabilità durante l'utilizzo prolungato. La tecnologia del cuscinetto smorzante riduce le vibrazioni e i rumori operativi, migliorando significativamente il comfort d'uso e la longevità del sistema. Footmaster trova applicazione ideale in molteplici settori: costruzione di macchinari, ponteggi temporanei, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro professionali, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR avanzati. La combinazione di capacità di carico elevata, dimensioni compatte e tecnologia di smorzamento la rende una soluzione versatile e affidabile per ambienti industriali, commerciali e logistici che richiedono mobilità controllata e prestazioni durature nel tempo.
Ruota girevole 42 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alte prestazioni. Il prodotto è equipaggiato con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. La ruota presenta un diametro di 42 mm, dimensionato per offrire un equilibrio ottimale tra manovrabilità e stabilità di carico. L'altezza complessiva del componente è di 71 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di montaggio. Footmaster supporta una capacità di carico statico di 50 kg e una capacità di carico dinamico di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per ambienti dove è richiesta affidabilità strutturale. Questa ruota girevole trova applicazione in molteplici settori: costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR. La combinazione di cuscinetto smorzante e specifiche dimensionali la rende particolarmente adatta a contesti dove controllo del movimento e durabilità sono fattori critici per le operazioni quotidiane.
Ruota girevole 42 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e affidabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e riduce le vibrazioni durante l'utilizzo. Il diametro della ruota misura 42 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 71 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di trasporto e supporto. La capacità di carico statico è di 50 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge anch'essa 50 kg a una velocità massima di 3 km/h, assicurando prestazioni affidabili durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR. La combinazione di cuscinetto smorzante, dimensioni compatte e capacità di carico equilibrata rende Footmaster una soluzione versatile e affidabile per esigenze di mobilità industriale e commerciale.
Ruota girevole 50 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e duraturo nel tempo, riducendo le vibrazioni e l'usura durante l'utilizzo. Il diametro della ruota misura 50 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione e supporto. La capacità di carico statico raggiunge 250 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 250 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni consistenti sia in condizioni statiche che durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per il settore industriale e commerciale.
Ruota girevole 50 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in macchinari e strutture di varia natura. La capacità di carico statico raggiunge 250 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 250 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando stabilità e sicurezza anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questa ruota girevole trova applicazione ideale in numerosi settori: dalla costruzione di macchinari ai ponteggi, dagli arredi e espositori per negozi alle attrezzature per il trasporto, dai banchi da lavoro ai sistemi AGV pesanti e ai sistemi AMR, dove la versatilità e la robustezza sono requisiti fondamentali per garantire prestazioni affidabili nel tempo.
Ruota girevole 63 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al minimo le vibrazioni durante il movimento. Il diametro della ruota misura 63 mm, dimensione ottimale per fornire una buona manovrabilità mantenendo una struttura compatta. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di arredi e attrezzature. La ruota è idonea per un'ampia gamma di applicazioni, incluse la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR. Dal punto di vista delle capacità di carico, Footmaster offre una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 500 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili sia in condizioni di carico statico che durante il movimento. Queste specifiche tecniche rendono Footmaster una soluzione versatile e robusta per applicazioni che richiedono mobilità controllata e portata significativa.
Ruota girevole 50 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli smorzante che assicura una riduzione efficace delle vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di montaggio. La ruota girevole Footmaster supporta una capacità di carico statico di 250 kg e una capacità di carico dinamico di 250 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità strutturale e stabilità durante il trasporto. Questo prodotto trova applicazione ideale nella costruzione di macchinari, nei ponteggi, negli arredi e espositori per negozi, nelle attrezzature per il trasporto, nei banchi da lavoro, nei sistemi AGV pesanti e nei sistemi AMR, dove la combinazione di robustezza, capacità di carico e tecnologia di smorzamento rappresenta un valore aggiunto significativo per le operazioni industriali e logistiche.
Ruota girevole 50 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di montaggio. La capacità di carico statico è di 250 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge anch'essa 250 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni stabili e durature anche in condizioni di utilizzo continuativo. Questa ruota girevole è ideale per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la versatilità e l'affidabilità sono requisiti fondamentali. La combinazione di cuscinetto smorzante e specifiche di carico elevate rende Footmaster una soluzione robusta per applicazioni che richiedono mobilità controllata e supporto di carichi significativi.
Ruota girevole 63 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e controllato. La ruota presenta un diametro di 63 mm e un'altezza complessiva di 102 mm, dimensioni ottimizzate per l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio. Questo componente è specificamente sviluppato per supportare carichi statici e dinamici di 500 kg, con una velocità operativa massima di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità strutturale. La ruota girevole Footmaster trova impiego ideale in molteplici settori: dalla costruzione di macchinari e ponteggi, agli arredi e espositori per negozi, alle attrezzature per il trasporto, ai banchi da lavoro, fino ai sistemi AGV pesanti e ai sistemi AMR. Il cuscinetto a rulli smorzante integrato assicura una riduzione efficace delle vibrazioni e un controllo del movimento, caratteristiche essenziali per garantire la sicurezza operativa e la longevità del componente in ambienti di lavoro esigenti. La combinazione di capacità di carico elevata, dimensioni compatte e tecnologia di cuscinetto avanzata rende Footmaster una soluzione affidabile per professionisti dell'ingegneria che necessitano di componenti robusti e performanti.
Ruota girevole 63 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al minimo le vibrazioni durante il movimento. Il diametro della ruota misura 63 mm, dimensione ottimale per fornire una buona manovrabilità mantenendo una struttura compatta. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di supporto e strutture. La capacità di carico statico raggiunge 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 500 kg alla velocità operativa di 3 km/h, garantendo prestazioni consistenti sia in condizioni statiche che durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, rendendola una soluzione versatile per ambienti industriali e commerciali esigenti.
Ruota girevole 90 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta capacità di carico. La ruota presenta un diametro di 90 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso anche in condizioni di utilizzo intenso. L'altezza complessiva del componente è di 132 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in macchinari e strutture di varia natura. La capacità di carico statico raggiunge 1500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 1500 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che rendono questo prodotto particolarmente adatto a situazioni dove è richiesta una notevole robustezza e affidabilità. Footmaster trova applicazione ideale nella costruzione di macchinari, nei ponteggi, negli arredi e negli espositori per negozi, nelle attrezzature per il trasporto, nei banchi da lavoro, nei sistemi AGV pesanti e nei sistemi AMR, dove la stabilità e la capacità portante sono fattori critici per le prestazioni complessive del sistema.
Ruota girevole 50 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del dispositivo è di 82 mm, una dimensione ottimale che consente l'integrazione in molteplici configurazioni di montaggio. La ruota è in grado di supportare un carico statico di 280 kg e un carico dinamico di 280 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per operazioni di trasporto e movimentazione continuativa. Footmaster trova applicazione ideale in numerosi settori, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, dove la versatilità e la capacità di carico sono requisiti fondamentali. La combinazione di cuscinetto smorzante e dimensioni compatte rende questa ruota girevole una soluzione affidabile per ambienti industriali e commerciali esigenti.
Ruota girevole 63 mm
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 63 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di montaggio. La capacità di carico statico raggiunge 550 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 550 kg a una velocità operativa di 3 km/h, assicurando prestazioni consistenti sia in condizioni statiche che durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, dove la stabilità e la capacità di carico sono fattori critici per il corretto funzionamento dell'equipaggiamento.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote livellanti
Le ruote livellanti sono una soluzione di mobilità ibrida progettata per applicazioni che devono essere mobili durante l'uso ma rimanere completamente stabili quando sono ferme. A differenza delle rotelle standard, queste unità integrano un piedino di livellamento integrato che può essere regolato manualmente per fornire un posizionamento sicuro e privo di vibrazioni e compensare le superfici irregolari del pavimento. Ciò le rende particolarmente adatte per applicazioni che richiedono un riposizionamento occasionale ma sono per lo più fisse, come macchinari e attrezzature da officina, come banchi da lavoro o armadi per attrezzi, eliminando la necessità di dispositivi di trasporto aggiuntivi per spostare e riposizionare macchine e mobili pesanti. Disponibili in diverse dimensioni e capacità di carico, le ruote livellatrici aiutano a colmare il divario tra flessibilità e stabilità, favorendo un uso sicuro, ergonomico e affidabile.
In TENTE, collaboriamo con G-DOK da diversi anni per fornire ai nostri clienti ruote livellatrici della massima qualità. G-DOK è un marchio affermato sul mercato e ha un elevato standard di qualità per quanto riguarda i propri prodotti e i suoi partner di cooperazione. In questa collaborazione operiamo con prodotti del marchio «FOOT MASTER®» di G-DOK.
Le ruote livellatrici Foot Master® offrono diversi vantaggi:
Supporto sicuro e stabile: una volta che l'applicazione è stata spostata nella posizione desiderata, il piedino di livellamento integrato viene abbassato per sollevare la ruota da terra. Questo crea un supporto solido e antivibrante che garantisce una stabilità assoluta durante l'uso stazionario, anche su superfici irregolari.
Facile regolazione dell'altezza: le rotelle regolabili in altezza consentono di livellare e stabilizzare con precisione un'applicazione senza la necessità di strumenti aggiuntivi. Il piede può essere sollevato o abbassato manualmente, il che rende rapido e intuitivo compensare le irregolarità del pavimento o raggiungere altezze di lavoro ergonomiche.
Durata migliorata: realizzate in acciaio temprato e materiali resistenti all'usura, le ruote livellatrici Foot Master® sono costruite per resistere a un uso intensivo. Ciò non solo prolunga la durata utile del prodotto, ma si traduce anche in migliori prestazioni di rotazione, anche sotto carico o in ambienti di mobilità ad alta frequenza.
Conducibilità certificata: le rotelle livellatrici Foot Master® sono disponibili in versione conduttiva per proteggere gli utenti e i dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche.
Tipi di ruote livellanti
Le rotelle livellatrici Foot Master® offrono un equilibrio preciso tra mobilità e stabilità grazie al piedino regolabile integrato. Disponibili in diverse configurazioni, sono progettate per soddisfare diverse esigenze di montaggio garantendo al contempo prestazioni ottimali per applicazioni fisse e mobili. A seconda dei requisiti dell'applicazione, queste ruote sono disponibili con un raccordo a piastra o un foro per bullone. Ogni soluzione di montaggio offre i propri vantaggi funzionali: dall'integrazione compatta e dalla semplice installazione alla maggiore capacità di carico. Di seguito sono riportati i principali tipi di ruote livellatrici della nostra gamma e i loro vantaggi specifici.
Ruote livellatrici con montaggio a piastra
TENTE offre diverse serie di ruote livellatrici Foot Master®, quattro delle quali sono dotate di un raccordo a piastra, vale a dire GD F, GDN F, GDR F e SGDN F. Le ruote livellatrici con montaggio a piastra sono progettate per applicazioni in cui è richiesta una connessione ampia e stabile alla struttura di base. La piastra di montaggio piatta distribuisce il carico in modo uniforme su tutta la superficie, rendendo questo tipo particolarmente adatto per applicazioni più pesanti. Il loro design robusto garantisce un fissaggio sicuro e una maggiore capacità di carico, mentre il piedino di livellamento integrato consente una regolazione precisa dell'altezza e una stabilità senza vibrazioni durante l'uso stazionario. La ruota livellatrice Foot Master® più resistente con raccordo a piastra è la serie GD F. Dotata di una ruota da 90 mm, questa ruota è in grado di gestire carichi fino a 1500 kg ciascuno.
Ruote livellatrici e raccordi con foro
Tre delle serie di ruote livellanti Foot Master® del nostro portafoglio offrono un montaggio con foro per bulloni, vale a dire le serie GD S, GDN S e GDR S. Le ruote livellatrici Bolt Hole sono dotate di un foro di montaggio centrale nell'alloggiamento delle rotelle, che consente di fissarle saldamente all'applicazione con un solo bullone. Questo tipo di montaggio offre una soluzione compatta e poco ingombrante, ideale per applicazioni con superfici di montaggio limitate o in cui l'integrazione discreta è una priorità. Proprio come le rotelle livellatrici con montaggio a piastra, l'altezza può essere regolata in modo rapido e preciso, ruotando la rotella di regolazione o il cricchetto, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.
Campi di applicazione delle ruote livellanti regolabili
Le ruote livellatrici sono la soluzione ideale per applicazioni in cui sono richiesti un posizionamento stabile, uno smorzamento delle vibrazioni e una mobilità occasionale. Il piedino integrato consente di sollevare la ruota dal pavimento, garantendo una posizione stabile e piana per le apparecchiature sensibili, anche su superfici irregolari. Questa combinazione di mobilità e rigidità li rende estremamente versatili in un'ampia gamma di settori.
Negli ambienti di produzione industriale, le ruote livellatrici vengono utilizzate per riposizionare macchine, dispositivi e stazioni tecniche, consentendo una configurazione flessibile e una manutenzione semplificata. La loro capacità di fornire una base stabile dopo il trasferimento migliora la sicurezza e l'affidabilità del processo. Nel settore medico, supportano lo spostamento e il posizionamento sicuro di apparecchiature diagnostiche, dispositivi di trattamento e postazioni di lavoro. La possibilità di bloccare le apparecchiature in posizione dopo il trasporto migliora la sicurezza e la comodità sia per il personale che per i pazienti. Nelle officine e nei garage, le ruote livellatrici facilitano lo spostamento di carrelli portautensili, telai di supporto e componenti pesanti, facilitando l'accesso ergonomico e l'allineamento preciso durante le attività di assistenza o assemblaggio. I magazzini e le operazioni logistiche traggono vantaggio dal loro utilizzo su unità di trasporto e stazioni di imballaggio, dove le attrezzature devono essere riposizionate occasionalmente ma rimanere stabili durante il funzionamento. Negli uffici, consentono la configurazione ergonomica di scrivanie, postazioni di lavoro regolabili e dispositivi mobili, garantendo flessibilità e stabilità in ambienti dinamici.