Ruota girevole 63 mm
Footmaster
Order number:
990062083
EAN:
4031582413328
Numero articolo:
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al minimo le vibrazioni durante il movimento. Il diametro della ruota misura 63 mm, dimensione ottimale per fornire una buona manovrabilità mantenendo una struttura compatta. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di supporto e strutture. La capacità di carico statico raggiunge 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 500 kg alla velocità operativa di 3 km/h, garantendo prestazioni consistenti sia in condizioni statiche che durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, rendendola una soluzione versatile per ambienti industriali e commerciali esigenti.