Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione. La ruota presenta un diametro di 63 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo efficacemente le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in macchinari e strutture di varia natura. La capacità di carico statico raggiunge 550 kg, mentre la capacità dinamica è di 550 kg a una velocità di 4 km/h e di 550 kg a una velocità di 3 km/h, offrendo prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo intenso. Questa ruota girevole è ideale per numerose applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, rappresentando una soluzione versatile e robusta per esigenze di movimentazione e posizionamento in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
Номер на материал S4
990062069
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
86 mm
Товароносимост при 3 км/ч
550 kg
Товароносимост при 4 км/ч
550 kg
Статичен Товароносимост
550 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
2 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
90 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
86 mm
Интерференция при завъртане
155 mm
Изместване
46 mm
Радиус на завъртане
77,5 mm
Колело
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
63 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero