Ruota girevole 50 mm
Footmaster
Order number:
990063688
EAN:
4031582419399
Numero articolo:
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La Footmaster è una ruota girevole destinata a impieghi industriali gravosi. Il componente di attacco non è descritto con parame...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Footmaster è una ruota girevole destinata a impieghi industriali gravosi. Il componente di attacco non è descritto con parametri tecnici nei dati forniti, quindi va verificato con il costruttore. La struttura portante, o corpo, è realizzata in poliammide super pesante, materiale che garantisce robustezza e resistenza meccanica elevata. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura aderenza, silenziosità e resistenza all'usura. Il sistema di rotolamento è dotato di un cuscinetto a rulli smorzante, che riduce le vibrazioni e migliora la scorrevolezza sotto carico. L'altezza complessiva è di 82,5 mm. La portata statica massima è di 250 kg. Il prodotto è indicato per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR.