Ruota girevole 75 mm
Footmaster
Order number:
990062073
EAN:
4031582413274
Numero articolo:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 75 mm e un'altezza complessiva di 120 mm, dimensioni ottimizzate per l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio. Questo componente è specificamente sviluppato per supportare carichi statici e dinamici di 1000 kg, con una velocità di esercizio massima di 3 km/h in condizioni di carico dinamico, assicurando stabilità e affidabilità durante l'utilizzo prolungato. La tecnologia del cuscinetto smorzante riduce le vibrazioni e i rumori operativi, migliorando significativamente il comfort d'uso e la longevità del sistema. Footmaster trova applicazione ideale in molteplici settori: costruzione di macchinari, ponteggi temporanei, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro professionali, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR avanzati. La combinazione di capacità di carico elevata, dimensioni compatte e tecnologia di smorzamento la rende una soluzione versatile e affidabile per ambienti industriali, commerciali e logistici che richiedono mobilità controllata e prestazioni durature nel tempo.