Ruota girevole 50 mm
Footmaster
Order number:
990062080
EAN:
4031582413298
Numero articolo:
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli smorzante che assicura una riduzione efficace delle vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di montaggio. La ruota girevole Footmaster supporta una capacità di carico statico di 250 kg e una capacità di carico dinamico di 250 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità strutturale e stabilità durante il trasporto. Questo prodotto trova applicazione ideale nella costruzione di macchinari, nei ponteggi, negli arredi e espositori per negozi, nelle attrezzature per il trasporto, nei banchi da lavoro, nei sistemi AGV pesanti e nei sistemi AMR, dove la combinazione di robustezza, capacità di carico e tecnologia di smorzamento rappresenta un valore aggiunto significativo per le operazioni industriali e logistiche.