Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da una costruzione robusta e affidabile. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide super pesante, un materiale tecnico che garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il cuscinetto a rulli smorzante assicura una rotazione fluida e controllata, riducendo le vibrazioni e l'usura. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, che offre eccellente aderenza, resistenza all'abrasione e protezione delle superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione e supporto. La ruota supporta un carico statico massimo di 250 kg e un carico dinamico di 125 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni quali costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove è richiesta affidabilità strutturale e prestazioni costanti in ambienti esigenti.
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
82,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,7 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
7 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Дължина на плаката
73 mm
Ширина на плаката
73 mm
Вилка
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
126 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
63 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide, super pesante
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante